|
|
|
RXM4LB1BD
Miniatűr dugaszolható relé - Easy Harmony RXM, 3 A, 4 CO, LED nélküli, 24 V DC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Sorozatnév
|
Miniatűr relé
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Dugaszolható szilárd állapotú relé
|
Készülék rövid neve
|
RXZ
|
Tekercs interferencia elnyomás
|
Nincs
|
Felhasználási tényező
|
20 %
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Kiegészítő jellemzők
Érintkezők típusa és összetétele
|
4 C/O
|
Érintkezők működése
|
Standard
|
Vezérlőkör feszültség
|
24 V DC
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
3 A --40…55 °C
|
Állapot LED
|
Nincs
|
Vezérlő típusa
|
Tesztgomb nélkül
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
2,5 kV ideig 1,2/50 µs megfelel IEC 61810-1
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
3 A (AC-2) NO megfelel IEC
1,5 A (AC-2) NC megfelel IEC
|
Minimális kapcsolási áram
|
10 mA
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V AC
28 V DC
|
Minimális kapcsolási feszültség
|
17 V
|
Terhelés áram
|
3 A -250 V AC
3 A -29,5...31,6 V DC
|
Maximális kapcsolási teljesítmény
|
750 VA AC
84 W DC
|
Minimális kapcsolási kapacitás
|
170 mW
|
Működési ráta
|
<= 1200 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 18000 ciklus/óra névleges
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus esetén rezisztív terhelés
|
Átlagos fogyasztás W-ban
|
0,9 W, DC
|
Kioldási feszültségküszöb
|
>= 0,1 Uc DC
|
Üzemidő
|
20 ms gerjesztő tekercs és bekapcsolás késleltető érintkező között
20 ms tekercs áramkör és érintkező áramkörök között
|
Átlagos ellenállás
|
640 Ohm -23 °C +/- 10 %
|
Névleges üzemi feszültség korlátok
|
19.2...26.4 V DC
|
Védelmi kategória
|
RT I
|
Tesztszintek
|
B. szint csoportos szerelés
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
CAD teljes szélesség
|
21 mm
|
CAD teljes magasság
|
27 mm
|
CAD teljes mélység
|
46 mm
|
Nettó súly
|
0,033 kg
|
Dielektromos szilárdság
|
2000 V AC tekercs és érintkező között mellett alapszigetelés szigetelés
2000 V AC tápfeszültség és föld között mellett alapszigetelés szigetelés
1000 V AC eszközök között mellett mikro szétkapcsolás szigetelés
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 100000
|
Környezet
Szabványok
|
CE
IEC 61810-1 (iss. 2)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…55 °C
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)működés megfelel IEC 60068-2-6
7.1 gn, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)NO érintkező megfelel IEC 60068-2-6
|
IP védettségi fok
|
IP40 megfelel MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén NO érintkező megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
10 gn esetén raktáron megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,9 cm
|
1.csomag hossza
|
4,8 cm
|
1. csomag súlya
|
34,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
3,1 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,2 cm
|
2. csomag hossza
|
13,6 cm
|
2. csomag súlya
|
361,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
270
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
10,65 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|