|
|
|
RXZE2M114M
Harmony foglalat, RXM2 és RXM4 relékhez, vegyes elrendezésű, csatlakozós
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Electromechanical Relays
Harmony XA2
|
Készülék rövid neve
|
RXZE08P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Aljzat
|
Termékkompatibilitás
|
Dugaszolható relé RXZ mellett 2 C/O érintkező
Dugaszolható relé RXZ mellett 4 C/O érintkező
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
4 C/O
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
10 A
|
Kiegészítő jellemzők
Tű alakja
|
Sík
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
< 250 V megfelel IEC
< 300 V megfelel UL94 (anyag V0)
|
Érintkező elrendezés
|
Vegyes
|
Csatlakozás típusa
|
Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 16) rugalmas kábelvéggel
Szállítás csatlakozó nélkül, 2 x 0,25 mm2 (AWG 22...AWG 18) rugalmas kábelvéggel
Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Szállítás csatlakozó nélkül, 2 x 0,5...2 x 10 mm² (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvég nélkül
|
Meghúzási nyomaték
|
< 1 N.m esetén M3
|
Rögzítési mód
|
Csavarral (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm)
Rápattintható tartó (35 mm szimmetrikus DIN sín)
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Szélesség
|
27 mm
|
Nettó súly
|
0,056 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Dielektromos szilárdság
|
3000 V
|
Szabványok
|
IEC 61995-1
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
LM-79
|
Jelölés
|
CE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-40…55 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,686 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,245 cm
|
1.csomag hossza
|
7,918 cm
|
1. csomag súlya
|
0,054 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
7,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,8 cm
|
2. csomag hossza
|
14,0 cm
|
2. csomag súlya
|
0,561 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
230
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
12,42 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|