|
|
|
RXZE2S114M
Harmony foglalat, RXM4 relékhez, szeparált elrendezésű, csatlakozós
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Electromechanical Relays
Harmony XA2
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Aljzat
|
Érintkező elrendezés
|
Különálló
|
Termékkompatibilitás
|
Dugaszolható relé RXZ mellett 4 C/O érintkező
Dugaszolható relé RGZ mellett 4 C/O érintkező
|
Tű alakja
|
Sík
|
Készülék rövid neve
|
RXZE08P
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Kiegészítő jellemzők
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
10 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
< 250 V
|
Csatlakozás típusa
|
Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 16) rugalmas kábelvéggel
Szállítás csatlakozó nélkül, 2 x 0,25 mm2 (AWG 22...AWG 18) rugalmas kábelvéggel
Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Szállítás csatlakozó nélkül, 2 x 0,5...2 x 10 mm² (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvég nélkül
|
Meghúzási nyomaték
|
< 1 N.m esetén M3
|
Rögzítési mód
|
Csavarral (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm)
Rápattintható tartó (35 mm szimmetrikus DIN sín)
|
Jelölés
|
CE
|
Szélesség
|
27 mm
|
Nettó súly
|
0,07 kg
|
Környezet
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Szabványok
|
IEC 61995-1
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
LM-79
UL-Aex
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…55 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20 megfelel EN/IEC 60529
|
Dielektromos szilárdság
|
2500 V
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,679 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,893 cm
|
1.csomag hossza
|
8,219 cm
|
1. csomag súlya
|
62,2 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
6,6 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,4 cm
|
2. csomag hossza
|
13,7 cm
|
2. csomag súlya
|
664,5 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
200
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
13,2 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|