|
|
|
RXZL520
Harmony kiegészítő, RXM miniatűr relé jelölőcímke relé előlapra
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Címketartó
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás
|
Dugaszolható relé RUZ
Dugaszolható relé RPZ
Dugaszolható relé RXZ
Dugaszolható relé RXM
|
Nettó súly
|
0,08 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,3 cm
|
1.csomag hossza
|
3,9 cm
|
1. csomag súlya
|
16,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
3,4 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,85 cm
|
2. csomag hossza
|
18,3 cm
|
2. csomag súlya
|
218,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
925,0 g