Schneider-Electric
 
RZM021RB picture- scope
RZM021RB
Harmony kiegészítő, varisztor modul, RXG-RSB relékhez, LED, 6...24VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Harmony Electromechanical Relays
Tartozék / alkatrész kategóriája Védelmi kiegészítők
Termék vagy komponens típusa Védelelmi készülék
Tartozék / alkatrész megjelölése Varisztor + zöld LED
Termékkompatibilitás Aljzat RSZE05P (1 kapcsolási ciklus)
Aljzat RSZE05P (2 C/O)
Aljzat RGZE (1 kapcsolási ciklus)
Aljzat RGZE (2 C/O)
Termék rendeltetési helye RSL relay
Vezérlőkör feszültség 6...24 V AC/DC
Csomagolási egység 10
Kiegészítő jellemzők
Súly 0,005 kg
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 2,0 g
1. csomag magassága 1,4 cm
1. csomag szélessége 1,4 cm
1. csomag hosszúsága 3,5 cm
Csomagolási egység típusa 2. BAG
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 24,0 g
2. csomag magassága 1,5 cm
2. csomag szélessége 6,0 cm
2. csomag hosszúsága 9,0 cm
Csomagolási egység típusa 3. S02
Egységek száma az 3. csomagban 1500
3. csomag súlya 3,938 kg
3. csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hosszúsága 40,0 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months