Schneider-Electric
 
RZM040W picture- scope
RZM040W
Harmony kiegészítő, védődióda modul, RXG-RSB relékhez, 6…250VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Harmony Electromechanical Relays
Tartozék / alkatrész kategóriája Védelmi kiegészítők
Termék vagy alkatrész típusa Védelelmi készülék
Tartozék / alkatrész megjelölése Dióda
Termékkompatibilitás Aljzat RSZE05P (1 kapcsolási ciklus)
Aljzat RSZE05P (2 C/O)
Aljzat RGZE (1 kapcsolási ciklus)
Aljzat RGZE (2 C/O)
Termék rendeltetési helye RSL relay
Vezérlőkör feszültség 6...230 V DC
Csomagolási egység 10
Kiegészítő
Nettó súly 0,003 kg
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1 cm
1. csomag szélessége 1,2 cm
1.csomag hossza 3,1 cm
1. csomag súlya 0,9 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 3 cm
2. csomag szélessége 7 cm
2. csomag hossza 11 cm
2. csomag súlya 18 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 1500
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 2,906 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months