Schneider-Electric
 
SDD111104 picture- scope
SDD111104
ÚJ SEDNA Redőnykapcsoló, rugós bekötés, 10AX, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Termék vagy komponens típusa Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét
Function Redőnyvezérlő
Készülék rögzítése Süllyesztett
Delivery form Mechanizmus rögzítőkerettel
Szín Fehér
Színkód RAL 9003
Jelölés FEL-LE
Kind of terminals Rugós bekötés
Kiegészítő jellemzők
Reteszelés típusa Elektromos
Teljesítmény tartomány 2300 W
Névleges áram 10 AX -250 V AC
Terminal capacity 2 kábel 2,5 mm²
Wire structure Merev
Rugalmas sodrott
Vezeték csupaszítási hossz 13 mm
Material of visible parts Hőre lágyuló gumi
Felületkidolgozás Fényes
Rögzítési mód Click-in, speciális fajlagos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás): 51…70 mm
Click-in, speciális fajlagos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás): 52…68 mm
Csavarok vagy karmok
Magasság 73 mm
Szélesség 73 mm
Mélység 37 mm
Depth of visual part 24 mm
Súly 0,058 kg
Célzott csatorna Profi
Környezet
Conformity mark CE
Termék minősítések GS
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 67,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,5 cm
Package 2 Width 18,5 cm
Package 2 Length 27,5 cm
Package 2 Weight 755,0 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 40,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 9,704 kg