Schneider-Electric
 
SDD111106 picture- scope
SDD111106
ÚJ SEDNA Váltókapcsoló, rugós bekötés, 10AX, (106), fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Családnév Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Készülékalkalmazás Vezérlő áramkör
Termék vagy komponens típusa Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét
Funkció Váltó
Szállítási űrlap Mechanizmus rögzítőkerettel
Névleges áram 10 AX -250 V AC
Szín Fehér
Színkód RAL 9003
Kiegészítő jellemzők
Terhelés típusa 1 lámpa, ballaszt: integrált előtét (100 W)
Csatlakozók fajtája Rugós bekötés
Célzott csatorna Profi
Tartozék / alkatrész típusa Köröm és csavar a mechanizmusokhoz
Teljesítmény tartomány 2300 W
Készülék rögzítése Süllyesztett
Kábelkeresztmetszet 2,5 mm²
Huzalszerkezet Merev
Vezeték csupaszítási hossz 13 mm
Látható részek anyaga Hőre lágyuló gumi
Felületkidolgozás Fényes
Rögzítési mód Click-in, speciális fajlagos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás): 51…70 mm
Click-in, speciális fajlagos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás): 52…68 mm
Csavarok vagy karmok
Magasság 73 mm
Szélesség 73 mm
Mélység 37 mm
A vizuális rész mélysége 24 mm
Súly 0,058 kg
Környezet
IP védettségi szint IP20
Megfelelőségi jel CE
Termék minősítések GS
Szabványok IEC 60669-2
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 7,1 cm
Package 1 Length 7,1 cm
Package 1 Weight 61,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,3 cm
Package 2 Width 18,5 cm
Package 2 Length 27,7 cm
Package 2 Weight 697,0 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 40,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 9,018 kg