|
|
|
SDD111118
ÚJ SEDNA Kettős nyomó, rugós bekötés, 10A, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Családnév
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Készülékalkalmazás
|
Vezérlő áramkör
|
Termék vagy komponens típusa
|
Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét
|
Funkció
|
Kettős 1-utas
|
Szállítási űrlap
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Névleges áram
|
10 A -250 V AC
|
Szín
|
Fehér
|
Színkód
|
RAL 9003
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozók fajtája
|
Rugós bekötés
|
Célzott csatorna
|
Profi
|
Tartozék / alkatrész típusa
|
Köröm és csavar a mechanizmusokhoz
|
Teljesítmény tartomány
|
2300 W
|
Készülék rögzítése
|
Süllyesztett
|
Kábelkeresztmetszet
|
2,5 mm²
|
Huzalszerkezet
|
Merev
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
13 mm
|
Látható részek anyaga
|
Hőre lágyuló gumi
|
Felületkidolgozás
|
Fényes
|
Rögzítési mód
|
Click-in, speciális fajlagos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás): 51…70 mm
Click-in, speciális fajlagos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás): 52…68 mm
Csavarok vagy karmok
|
Magasság
|
73 mm
|
Szélesség
|
73 mm
|
Mélység
|
37 mm
|
A vizuális rész mélysége
|
24 mm
|
Súly
|
0,058 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20
|
Megfelelőségi jel
|
CE
|
Termék minősítések
|
GS
|
Szabványok
|
IEC 60669-2
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,6 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
7,0 cm
|
Package 1 Weight
|
65,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,5 cm
|
Package 2 Width
|
18,5 cm
|
Package 2 Length
|
27,5 cm
|
Package 2 Weight
|
737,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
40,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
9,485 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|