|
|
|
SDD111388
SEDNA WISER Intelligens kapcsoló, időzítő funkcióval, 10A, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy komponens típusa
|
Elektronikus saru
|
Eszköz megjelenés
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék rögzítése
|
Süllyesztett
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230 V AC
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
Terhelés típusa
|
Izzólámpa: 2200 W -230 V
Halogén lámpa: 2000 W -230 V
LED lámpa: 200 W -230 V
Motor (egyfázisú): 1000 VA -230 V
Halogén izzó: 1050 VA -12 V
Halogén izzó: 500 VA -12 V
|
Névleges áram
|
10 A
|
Időkésleltetési intervallum
|
1 s...255 óra
|
Vezérlés típusa
|
Billenőkapcsoló
Hekyi vagy táv vezérlés
|
Anyag
|
ABS + PC
|
Helyi jelzés
|
1 LED csatornánként
|
Csatlakozás típusa
|
1.5...25 mm² csavaros bekötések
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
Felületkidolgozás
|
Fényes
|
Magasság
|
73 mm
|
Mélység
|
45 mm
|
Szélesség
|
73 mm
|
Szoftver neve
|
Wiser alkalmazás
|
Környezet
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
5…35 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-10…50 °C
|
IP védettségi szint
|
IP20
IP21
|
Termék minősítések
|
CE
EAC
|
Direktívák
|
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
|
Szabványok
|
EN 60670
EN 60730/IEC 1036
EN 300-489-1
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
201,0 g
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,6 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
9,6 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
S03
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
36
|
2. csomag súlya
|
7,628 kg
|
2. csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
40,0 cm
|
Csomagolási egység típusa 3.
|
P12
|
Egységek száma az 3. csomagban
|
864
|
3. csomag súlya
|
195,072 kg
|
3. csomag magassága
|
105,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hosszúsága
|
120,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|