Schneider-Electric
 
SDD111421 picture- scope
SDD111421
ÚJ SEDNA 1xRJ45 adapter, Keystone betétekhez, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Készülék alkalmazás Felszerelés
Function Fedlap
Delivery form Cover plate with fixing frame
Termék rendeltetési helye Univerzális keystone csatlakozó
Aljzatszám 1
Színárnyalat Fehér (RAL 9003)
Készülék felszerelése Süllyesztett
Kiegészítő jellemzők
Felületkezelési mód Kezeletlen
Rögzítési mód Karmok, a karmok tartománya: 51…80 mm
Csavarok
Magasság 73 mm
Szélesség 73 mm
Mélység 35 mm
Nettó súly 0,038 kg
Anyag Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Felületkezelés Fényes
IK védettségi fok IK03
Csatlakozó típusa RJ45
RJ11
HDMI
VGA
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,000 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 48,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 564,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 7,407 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Sustainable packaging Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre