Schneider-Electric
 
SDD111444C picture- scope
SDD111444C
ÚJ SEDNA 2xRJ45 adapter, AMP, AMP-Tyco, MOLEX betétekhez, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Készülék alkalmazás Felszerelés
Function Fedlap
Delivery form Cover plate with fixing frame
Termék rendeltetési helye RJ45 csatlakozók
Aljzatszám 2
Termék kompatibilitás AMP moduláris csatlakozó Kat. 5e UTP
AMP moduláris csatlakozó Kat. 6 UTP
Molex moduláris csatlakozó Kat. 5e UTP
Molex moduláris csatlakozó Kat. 6 UTP
Keline moduláris csatlakozó Kat. 5e UTP
Keline moduláris csatlakozó Kat. 6 UTP
Színárnyalat Fehér (RAL 9003)
Készülék felszerelése Süllyesztett
Kiegészítő jellemzők
Felületkezelési mód Kezeletlen
Rögzítési mód Karmok, a karmok tartománya: 51…80 mm
Csavarok
Magasság 73 mm
Szélesség 73 mm
Mélység 23 mm
Depth of visual part 7 mm
Nettó súly 0,033 kg
Anyag Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Felületkezelés Fényes
IK védettségi fok IK03
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,000 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 34,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 768,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 240
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 9,750 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Sustainable packaging Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre