Schneider-Electric
 
SDD111462 picture- scope
SDD111462
ÚJ SEDNA 2xRJ45 Cat6 UTP aljzat, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Function Adatcsatlakozó
Készülék alkalmazása Kommunikáció
Delivery form Mechanizmus rögzítőkerettel
Connector shielding type UTP
Data connector type RJ45 - kategória 6
Cover plate color Fehér
Kiegészítő
Kommunikációs hálózati kategória 6
Aljzatok száma 2
Wire structure Merev
Kind of terminals IDC
Material of visible parts Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Felületképzés Fényes
Beépítési irány Egyenes
Installation Süllyesztett
Rögzítési mód Karmok, a karmok tartománya: 51…80 mm
Csavarok
Magasság 73 mm
Szélesség 73 mm
Mélység 37 mm
Depth of visual part 13 mm
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,6 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1.csomag hossza 7,0 cm
1. csomag súlya 67,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,5 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hossza 27,5 cm
2. csomag súlya 795,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hossza 60,0 cm
3. csomag súlya 10,174 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.