|
|
|
SDD111467
ÚJ SEDNA 2xRJ45 Cat6A UTP aljzat, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Function
|
Adatátviteli csatlakozóaljzat
|
Készülékalkalmazás
|
Cellás alkalmazás
|
Delivery form
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Connector shielding type
|
UTP
|
Data connector type
|
RJ45 - kategória 6A
|
Cover plate color
|
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs hálózati kategória
|
6A
|
Aljzat száma
|
2
|
Wire structure
|
Merev
|
Kind of terminals
|
IDC
|
Material of visible parts
|
Hőre lágyuló gumi
|
Felületkidolgozás
|
Fényes
|
Beépítés iránya
|
Egyenes
|
Installation
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Click-in, speciális fajlagos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás): 51…80 mm
Csavarok vagy karmok
|
Magasság
|
73 mm
|
Szélesség
|
73 mm
|
Mélység
|
37 mm
|
Depth of visual part
|
13 mm
|
Környezet
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
67,0 g
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
7,5 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
BB1
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
10
|
2. csomag súlya
|
798,0 g
|
2. csomag magassága
|
9,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,5 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
27,5 cm
|
Csomagolási egység típusa 3.
|
S04
|
Egységek száma az 3. csomagban
|
120
|
3. csomag súlya
|
10,217 kg
|
3. csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
3. csomag hosszúsága
|
60,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|