Schneider-Electric
 
SDD111469T picture- scope
SDD111469T
ÚJ SEDNA TV/RJ45 Cat6 UTP kombinált aljzat, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Sedna
Termékválaszték Sedna Design és Elements
Termék vagy alkatrész típusa TV + data socket
Készülék felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Csavarok
Színárnyalat Fehér (RAL 9003)
Fő színárnyalat Fehér
Felületkezelési mód Kezeletlen
Anyag Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása Mechanism with fixing frame and cover plate
Number of terminals (Socket-Outlet) 2
Cable shielding type (RJ45) UTP
TV socket type (TV) Csillagpontos "apa" típusú
TV connector (TV) Koax
Path attenuation (TV) 4 dB TV jel5…2200 MHz
Csatlakozások - bekötési pontok IDC
Felületkezelés Fényes
Szélesség 73 mm
Magasság 73 mm
Mélység 37 mm
Célzott csatorna Profi
Aljzatszám 2
Adatcsatlakozó típusa RJ45 8 Cat.6 250 MHz
Környezet
IP védettségi fok IP20
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…55 °C
Szabványok ISO 8877
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,000 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 95,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 1,072 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 60
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 6,865 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.