|
|
|
SDD111903
ÚJ SEDNA Kábelkivezető, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Function
|
Kábelkivezető
|
Készülék rögzítése
|
Süllyesztett
|
Delivery form
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Névleges áram
|
25 A -250 V AC
|
Kiegészítő jellemzők
Szín
|
Nyír
|
Mechanizmus rögzítése
|
Csavarok és karmok
|
Material of visible parts
|
ABS + PC
|
Felületkidolgozás
|
Szatén
|
Csatlakozások pontjai
|
Rugós bekötés
|
Rögzítési mód
|
Csavar és betét, speciális fajlagos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás): 56…74 mm
|
Magasság
|
58 mm
|
Szélesség
|
73 mm
|
Mélység
|
73 mm
|
Depth of visual part
|
31 mm
|
Súly
|
0,067 kg
|
Környezet
Conformity mark
|
AENOR
|
Termék minősítések
|
CE
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
85,0 g
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
9,0 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
P12
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
1152
|
2. csomag súlya
|
122,592 kg
|
2. csomag magassága
|
102,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
120,0 cm
|
Csomagolási egység típusa 3.
|
S02
|
Egységek száma az 3. csomagban
|
24
|
3. csomag súlya
|
2,304 kg
|
3. csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hosszúsága
|
40,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|