|
|
|
SDD111906
ÚJ SEDNA Éjjeli világítás, 3W, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Function
|
NIM hídmodul
|
Delivery form
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Szín
|
Fehér
|
Színkód
|
RAL 9003
|
Fő színárnyalat
|
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
Installation
|
Süllyesztett
|
Teljesítménytartomány
|
3 W
|
Rated voltage
|
250 V AC
|
Működési szakasz
|
Éjszaka
|
Material of visible parts
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9003)
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros bekötések
|
Rögzítési mód
|
Csavarok vagy karmok 52…71 mm
|
Magasság
|
73 mm
|
Szélesség
|
73 mm
|
Mélység
|
46 mm
|
Depth of visual part
|
32 mm
|
Nettó súly
|
0,068 kg
|
Környezet
Conformity mark
|
CE
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
1.csomag hossza
|
8,500 cm
|
1. csomag súlya
|
99,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,620 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
384
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
53,920 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|