Schneider-Electric
 
SDD112121 picture- scope
SDD112121
ÚJ SEDNA Kártyás kapcsoló, rugós bekötés, 10A, bézs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Sedna
Function Kártyás kapcsoló
Készülék alkalmazás Kártyáskapcsoló
Delivery form Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
Szín Fekete
Színkód RAL 9010
Kiegészítő jellemzők
Function Hotelkártya kapcsoló
Installation Süllyesztett
Teljesítménytartomány 2300 W
Névleges áram 10 AX -250 V AC
Színárnyalat Bézs (RAL 1013)
Kind of terminals Rugós bekötés
Terminal capacity 2 vezeték(ek)2,5 mm²
Wire structure Rugalmas
Merev
Vezetékhosszúság 13 mm
Material of visible parts Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Felületkezelés Fényes
Rögzítési mód Karmok, a karmok tartománya: 51…70 mm
Karmok, a karmok tartománya: 52…68 mm
Csavarok
Magasság 73 mm
Szélesség 73 mm
Mélység 45 mm
Depth of visual part 24 mm
Nettó súly 0,064 kg
Névleges áram 10 A
Környezet
IP védettségi fok IP20
Conformity mark CE
Terméktanúsítványok GOST-R
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,500 cm
1. csomag szélessége 7,500 cm
1.csomag hossza 9,500 cm
1. csomag súlya 70,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 788,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 10,093 kg
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
Sustainable packaging Yes