|
|
|
SDD112382
SEDNA WISER Univerzális, forgatógombos, LED fényerőszabályzó, bézs
|
|
|
Fő jellemzők
Családnév
|
Sedna Design és Elements
|
Funkció
|
Intelligens fényerőszabályzó
|
Szállítási űrlap
|
Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
|
Készülék alkalmazás
|
Világításvezérlés
|
Jelösszesítő kompatibilitás
|
Wiser központ
|
Mobilalkalmazás neve
|
Wiser by SE
|
Színárnyalat
|
Bézs (RAL 1013)
|
Csatlakozók fajtája
|
Csavaros bekötés
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Fényerőszabályzó típusa
|
Forgatógombos fényerőszabályzó
|
Fényerőszabályzó vezérlés
|
Forgatógombos típus
|
Terhelés típusa
|
Halogén lámpa: 14...150 W
Izzólámpa: 14...200 W
Halogén izzó: 14...150 W
LED lámpa: 7...100 VA
LED lámpa: 7...20 VA
|
Névleges feszültség
|
230 V AC
12 V AC
|
Védelem típusa
|
Túlmelegedés elleni védelem
Automatikus túlterhelés elleni védelem
Rövidzárlat elleni védelem
|
Fő színárnyalat
|
Bézs
|
Látható részek anyaga
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Vezérlő típusa
|
Helyi vezérlés
Távirányítás
|
Huzalszerkezet
|
Merev
Tömör
Tömör sodrott
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
Vezeték nélküli interfész Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW -< 50 m
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Magasság
|
73 mm
|
Szélesség
|
73 mm
|
Mélység
|
55 mm
|
A vizuális rész mélysége
|
27 mm
|
Nettó súly
|
0,093 kg
|
Piaci szegmens
|
Kis épületek
Lakossági
|
Környezet
Szabványok
|
EN 60669-2-5
IEC 60669-2-5
|
Megfelelőségi jel
|
CE
EAC
|
Terméktanúsítványok
|
CE
EAC
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
5…35 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-10…50 °C
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,500 cm
|
1.csomag hossza
|
9,500 cm
|
1. csomag súlya
|
152,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,084 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
192
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
45,344 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|