|
|
|
SDD112386
SEDNA WISER Mozgásérzékelő, nyomógombos fényerőszabályzóval, 160°, bézs
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Sedna
|
Funkció
|
Intelligens mozgásérzékelő
|
Készülék alkalmazás
|
Világításvezérlés
|
Szállítási űrlap
|
Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
|
Jelösszesítő kompatibilitás
|
Wiser központ
|
Mobilalkalmazás neve
|
Wiser by SE
|
Érzékelő típusa
|
PIR
|
Színárnyalat
|
Bézs (RAL 1013)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Névleges áram
|
10 A -230 V AC 50 Hz
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Automata, kézi felülbírálással
|
Fényerősség beállítása
|
5…1000 lux
|
Időkésleltetés
|
1 mp...30 perc
|
Vízszintes érzékelési szög
|
160 °
|
Csatlakozók fajtája
|
Csavaros bekötés
|
Vezérlő típusa
|
Távirányítás kiegészítő nyomógombbal
Mozgásérzékelő
Automatikus
|
Szoftver neve
|
Wiser alkalmazás: LED státusz meghatározása
Wiser alkalmazás: hétköznapi váltás
Wiser alkalmazás: fényérzékenységi tartomány szabályozása
: az érzékenység kezelése (magas, közepes vagy alacsony)
: az üzemmód kezelése (teszt, kapcsoló, félautomata)
|
Csatlakozó kapacitás
|
2,5 mm²
|
Huzalszerkezet
|
Merev
Rugalmas
|
Vezetékhosszúság
|
8 mm
|
Terhelés típusa
|
Izzólámpa - 14...200 W - 230 V AC
Halogén lámpa - 14...150 W - 230 V AC
Halogén izzó - 14...150 VA - 12 V AC
|
Rögzítési mód
|
Csavarok
|
Látható részek anyaga
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
Vezeték nélküli interfész Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW -< 50 m
|
Magasság
|
75 mm
|
Szélesség
|
75 mm
|
Mélység
|
26,6 mm
|
Környezet
Megfelelőségi jel
|
CE
EAC
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-10…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
5…35 °C
|
Terméktanúsítványok
|
CE
EAC
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,500 cm
|
1.csomag hossza
|
9,600 cm
|
1. csomag súlya
|
149,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,048 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
192
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
44,768 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|