Schneider-Electric
 
SDD112451 picture- scope
SDD112451
ÚJ SEDNA 1xRJ45 Cat5e UTP aljzat, bézs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Function Adatcsatlakozó
Készülék alkalmazás Kommunikáció
Delivery form Mechanism with fixing frame and cover plate
Connector shielding type UTP
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Fő színárnyalat Bézs
Színárnyalat Bézs (RAL 1013)
Kiegészítő jellemzők
Aljzatszám 1
Wire structure Merev
Kind of terminals IDC
Material of visible parts Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Adatcsatlakozó típusa RJ45 8 Cat.5e 100 MHz
Felületkezelés Fényes
Telepítési irány Egyenes
Installation Süllyesztett
Rögzítési mód Karmok, a karmok tartománya: 51…80 mm
Csavarok
Magasság 73 mm
Szélesség 73 mm
Felületkezelési mód Kezeletlen
Mélység 35 mm
Depth of visual part 13 mm
Célzott csatorna Profi
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,000 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 58,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 703,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 9,089 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.