Schneider-Electric
 
SDD112469T picture- scope
SDD112469T
ÚJ SEDNA TV/RJ45 Cat6 UTP kombinált aljzat, bézs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Sedna
Termékcsalád Sedna Design és Elements
Termék vagy komponens típusa Több szintes elosztó blokk
Készülék rögzítése Süllyesztett
Rögzítési mód Csavarok vagy karmok
Színárnyalat Bézs
Kiegészítő jellemzők
Eszköz megjelenés Mechanizmus rögzítőkerettel
Number of terminals (Socket-Outlet) 2
Communication network category (RJ45) 6
Cable shielding type (RJ45) UTP
Communication network type (RJ45) RJ45
TV socket type (TV) TV
TV connector (TV) Koax
Path attenuation (TV) 4 dB TV jel5…2200 MHz
Csatlakozás típusa IDC
Szélesség 73 mm
Magasság 73 mm
Mélység 37 mm
Környezet
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 95,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,5 cm
Package 2 Width 18,5 cm
Package 2 Length 27,5 cm
Package 2 Weight 1,072 kg
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 2,385 kg
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.