|
|
|
SDD112904
ÚJ SEDNA Vakfedél, bézs
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Sedna
|
Function
|
Vakfedél
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Készülékbeépítési tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Záróelem
|
Termék rendeltetési helye
|
Fedlap
|
Delivery form
|
Hordozó keret központi fedlappal
|
Színárnyalat
|
Bézs (RAL 1013)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Felületkezelési mód
|
Kezeletlen
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal, a karmok tartománya: 53…72 mm
|
Magasság
|
73 mm
|
Szélesség
|
73 mm
|
Mélység
|
43 mm
|
Anyag
|
H?re lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Depth of visual part
|
31 mm
|
Nettó súly
|
0,038 kg
|
IK védettségi fok
|
IK03
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
1.csomag hossza
|
8,500 cm
|
1. csomag súlya
|
65,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,821 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
384
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
41,120 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Fenntartható csomagolás
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|