Schneider-Electric
 
SDD113024 picture- scope
SDD113024
ÚJ SEDNA 2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, csapófedeles, rugós bekötés, 16A, alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Készülék felszerelése Süllyesztett
Falon kívül
Aljzatok pólusainak kiosztása 2P + F
Aljzat szabványától eltérés Csatlakozóaljzat
További információk a csatlakozóaljzatról Csapfedél
Színárnyalat Alumínium (RAL 7047)
Névleges áram 16 A -250 V AC
Mennyiség készletenként 1 darab
A csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavarok vagy karmok, a karmok tartománya: 52…69 mm
Aljzatszám 1
Aljzat szabványa CEE 7/3
Fedél típus Biztonsági zsaluval
Felületkezelési mód Festett
Felületkezelés Matt
Anyag PC (polycarbonate)
Névleges áram 16 A
Hálózat típusa AC
Kind of terminals Rugós bekötés
Vezeték csupaszítási hossz 13 mm
Wire structure Merev vagy rugalmas
Terminal capacity 2 vezeték(ek)1,5…2,5 mm²
IK védettségi fok IK03
Depth of visual part 29 mm
Magasság 73 mm
Szélesség 73 mm
Mélység 50 mm
Nettó súly 0,070 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
Terméktanúsítványok EAC
AENOR
Conformity mark CE
Szabványok IEC 60884-1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,500 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 76,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 842,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 10,773 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek