Schneider-Electric
 
SDD113107 picture- scope
SDD113107
ÚJ SEDNA Keresztkapcsoló, rugós bekötés, 10AX, (107), alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Családnév Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Készülékalkalmazás Vezérlő áramkör
Termék vagy komponens típusa Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét
Funkció Keresztkapcsoló
Szállítási űrlap Mechanizmus rögzítőkerettel
Névleges áram 10 AX -250 V AC
Szín Alumínium
Színkód RAL 9006
Kiegészítő jellemzők
Terhelés típusa 1 lámpa, ballaszt: integrált előtét (100 W)
Csatlakozók fajtája Rugós bekötés
Célzott csatorna Profi
Tartozék / alkatrész típusa Köröm és csavar a mechanizmusokhoz
Teljesítmény tartomány 2300 W
Készülék rögzítése Süllyesztett
Kábelkeresztmetszet 2,5 mm²
Huzalszerkezet Merev
Vezeték csupaszítási hossz 13 mm
Látható részek anyaga Hőre lágyuló gumi
Felületkidolgozás Festett
Rögzítési mód Click-in, speciális fajlagos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás): 51…70 mm
Click-in, speciális fajlagos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás): 52…68 mm
Csavarok vagy karmok
Magasság 73 mm
Szélesség 73 mm
Mélység 37 mm
A vizuális rész mélysége 24 mm
Súly 0,063 kg
Környezet
IP védettségi szint IP20
Megfelelőségi jel CE
Termék minősítések GS
Szabványok IEC 60669-2
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 67,0 g
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1. csomag hosszúsága 7,5 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 757,0 g
2. csomag magassága 9,5 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hosszúsága 27,5 cm
Csomagolási egység típusa 3. S04
Egységek száma az 3. csomagban 120
3. csomag súlya 9,631 kg
3. csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hosszúsága 60,0 cm