Schneider-Electric
 
SDD113118 picture- scope
SDD113118
ÚJ SEDNA Kettős nyomó, rugós bekötés, 10A, alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Sedna
Termék vagy alkatrész típusa Nyomógomb
Szállítási űrlap Mechanizmus rögzítőkerettel
Készülék alkalmazás Push-button
Billentyűk száma 0
Funkció Kettős egypólusú
Névleges áram 10 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50 Hz
Színárnyalat Alumínium (RAL 7047)
Kiegészítő jellemzők
Technológia típusa Elektromechanikus
Készülék felszerelése Süllyesztett
Működtetőszerkezet Nyomógomb
Felületkezelés Matt
Anyag Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Csatlakozók fajtája Rugós bekötés
Felületkezelési mód Festett
Teljesítménytartomány 2300 W
Kábel keresztmetszete 1,5…2,5 mm²
Huzalszerkezet Merev
Sodrott
Rugalmas
Vezetékhosszúság 13 mm
IK védettségi fok IK03
Rögzítési mód Karmok, a karmok tartománya: 51…70 mm
Csavarok, a karmok tartománya:
Magasság 73 mm
Szélesség 73 mm
Mélység 37 mm
A vizuális rész mélysége 24 mm
Nettó súly 0,058 kg
Célzott csatorna Profi
DIY
Környezet
IP védettségi fok IP20
Megfelelőségi jel CE
Terméktanúsítványok EAC
Szabványok IEC 60669-1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,500 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 65,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 734,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 9,449 kg
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
Sustainable packaging Yes