|
|
|
SDD113385
SEDNA WISER Intelligens redőnyvezérlő, alumínium
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Sedna
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Blind and shutter control
|
Szállítási űrlap
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Készülék alkalmazás
|
Control switch
|
Billentyűk száma
|
1
|
Jelösszesítő kompatibilitás
|
Wiser központ
|
Mobilalkalmazás neve
|
Wiser by SE
|
Funkció
|
Redőny
|
Névleges áram
|
4 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
Színárnyalat
|
Alumínium (RAL 7047)
|
Kiegészítő jellemzők
Technológia típusa
|
Elektromechanikus
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Terhelés típusa
|
230 V AC motor
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Anyag
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Csatlakozók fajtája
|
Rugós bekötés
|
Felületkezelési mód
|
Festett
|
Helyi jelzés
|
Zöld/piros LED
|
Kábel keresztmetszete
|
2,5 mm²
|
Huzalszerkezet
|
Merev
Tömör
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
Vezeték nélküli interfész Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW -< 50 m
|
Rögzítési mód
|
Csavarral
|
Magasság
|
73 mm
|
Szélesség
|
73 mm
|
Mélység
|
45 mm
|
Nettó súly
|
0,9 kg
|
Célzott csatorna
|
Profi
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
5…35 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-10…50 °C
|
Megfelelőségi jel
|
CE
EAC
|
Terméktanúsítványok
|
Zigbee 3.0
EAC
|
Szabványok
|
IEC 60669-2-2
EN 60669-2-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
157,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,128 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
384
|
3.csomag magassága
|
75,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
80,096 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|