|
|
|
SDD113904
ÚJ SEDNA Vakfedél, alumínium
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Sedna
|
Function
|
Vakfedél
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Készülékbeépítési tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Záróelem
|
Termék rendeltetési helye
|
Fedlap
|
Delivery form
|
Hordozó keret központi fedlappal
|
Színárnyalat
|
Alumínium (RAL 7047)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Felületkezelési mód
|
Festett
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal, a karmok tartománya: 53…72 mm
|
Magasság
|
73 mm
|
Szélesség
|
73 mm
|
Mélység
|
43 mm
|
Anyag
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Depth of visual part
|
31 mm
|
Nettó súly
|
0,038 kg
|
IK védettségi fok
|
IK03
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
1.csomag hossza
|
8,500 cm
|
1. csomag súlya
|
64,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,767 kg
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
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Sustainable packaging
|
Yes