|
|
|
SDD113905
ÚJ SEDNA 45x45-ös adapter, alumínium
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Sedna
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adapter szerelőlap
|
Készülék bemutatása
|
Rögzítő keret hosszú körmökkel
|
Szín
|
Alumínium
|
Színkód
|
RAL 9006
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
New Unica
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Modulok száma
|
Modulok nélkül
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Színárnyalat
|
Alumínium (RAL 7047)
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Felületkezelési mód
|
Festett
|
A csomagolás típusa
|
Doboz
|
Mennyiség készletenként
|
1
|
Anyag
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Magasság
|
42 mm
|
Szélesség
|
73 mm
|
Mélység
|
73 mm
|
Beágyazási mélység
|
31 mm
|
Nettó súly
|
0,038 kg
|
Szabványok
|
CE
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK03
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
9,000 cm
|
1. csomag súlya
|
61,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,698 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
384
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
39,168 kg
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
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Sustainable packaging
|
Yes