Schneider-Electric
 
SDD114102 picture- scope
SDD114102
ÚJ SEDNA Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10AX, (102), antracit
Schneider Electric
Jellemzõk
Családnév Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Készülék alkalmazása Vezérlő áramkör
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsoló
Funkció Kétpólusú
Szállítási űrlap Mechanizmus rögzítőkerettel
Névleges áram 10 AX -250 V AC
Szín Antracit
Színkód RAL 7021
Kiegészítő
Terhelés típusa 1 lámpa, ballaszt: integrált előtét (100 W)
Csatlakozók fajtája Rugós bekötés
Célzott csatorna Profi
Tartozék / alkatrész típusa Köröm és csavar a mechanizmusokhoz
Teljesítménytartomány 2300 W
Készülék felszerelése Süllyesztett
Kábelkeresztmetszet 2,5 mm²
Huzalszerkezet Merev
Vezetékhosszúság 13 mm
Látható részek anyaga Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Felületképzés Festett
Rögzítési mód Karmok, a karmok tartománya: 51…70 mm
Karmok, a karmok tartománya: 52…68 mm
Csavarok
Magasság 73 mm
Szélesség 73 mm
Mélység 37 mm
A vizuális rész mélysége 24 mm
Nettó súly 0,062 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
Megfelelőségi jel CE
Terméktanúsítványok GS
Szabványok IEC 60669-1
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1.csomag hossza 7,5 cm
1. csomag súlya 64,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,5 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hossza 27,5 cm
2. csomag súlya 720,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hossza 60,0 cm
3. csomag súlya 9,282 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja