Schneider-Electric
 
SDD114104 picture- scope
SDD114104
ÚJ SEDNA Redőnykapcsoló, rugós bekötés, 10AX, antracit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsoló
Function Redőnyvezérlő
Készülék alkalmazás Blind actuator
Billentyűk száma 2
Készülék felszerelése Süllyesztett
Delivery form Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
Jelölés FEL-LE
Kind of terminals Rugós bekötés
Színárnyalat Antracit (RAL 7021)
Kiegészítő jellemzők
Reteszeléses típusa Elektromos
Teljesítménytartomány 2300 W
Névleges áram 10 AX -250 V AC
Terminal capacity 2 vezeték(ek)1,5…2,5 mm²
Wire structure Merev
Rugalmas
Sodrott
Vezetékhosszúság 13 mm
Material of visible parts Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Felületkezelés Matt
Felületkezelési mód Festett
Rögzítési mód Karmok, a karmok tartománya: 52…67 mm
Csavarok
Magasság 73 mm
Szélesség 73 mm
Mélység 37 mm
Depth of visual part 24 mm
Nettó súly 0,058 kg
Célzott csatorna Profi
DIY
Környezet
Conformity mark CE
Terméktanúsítványok EAC
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,500 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 67,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 755,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 9,711 kg
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
Sustainable packaging Yes