Schneider-Electric
 
SDD114105 picture- scope
SDD114105
ÚJ SEDNA Csillárkapcsoló, rugós bekötés, 10AX, (105), antracit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Sedna
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsoló
Szállítási űrlap Mechanizmus rögzít?kerettel
Készülék alkalmazás Control switch
Billentyűk száma 1
Funkció Csillárkapcsoló
Névleges áram 10 AX
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50 Hz
Színárnyalat Antracit (RAL 7021)
Kiegészítő jellemzők
Technológia típusa Elektromechanikus
Készülék felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Karmok, a karmok tartománya: 46…60 mm
Csavarok, a karmok tartománya:
Működtetőszerkezet Billentyű
Terhelés típusa 1 lámpa, ballaszt: integrált előtét (100 W)
Teljesítménytartomány 2300 W
Felületkezelés Matt
Felületkezelési mód Festett
Anyag Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Csatlakozók fajtája Rugós bekötés
Kábel keresztmetszete 1,5…2,5 mm²
Huzalszerkezet Merev
Sodrott
Rugalmas
Vezetékhosszúság 13 mm
IK védettségi fok IK03
Magasság 73 mm
Szélesség 73 mm
Mélység 37 mm
A vizuális rész mélysége 24 mm
Nettó súly 0,064 kg
Célzott csatorna Profi
DIY
Környezet
IP védettségi fok IP20
Megfelelőségi jel CE
Terméktanúsítványok EAC
Szabványok IEC 60669-1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,500 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 61,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 723,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 9,053 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen