|
|
|
SDD114388
SEDNA WISER Intelligens kapcsoló, időzítő funkcióval, 10A, antracit
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Sedna
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Connected switch
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
|
Jelösszesítő kompatibilitás
|
Wiser központ
|
Mobilalkalmazás neve
|
Wiser by SE
|
Készülék alkalmazás
|
Energy efficiency
Világítás
Motor-fűtés-világítás
Push-button
Bevétel számlázás
|
Kapcsolási funkció
|
Relay switch
Nyomógomb
Egypólusú nyomó
NO nyomógomb
Time switch function
Commission
Napi programozás
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Technológia típusa
|
Elektronikus
|
Billentyűk száma
|
1
|
Színárnyalat
|
Antracit (RAL 7021)
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
|
Terhelés típusa
|
Izzólámpa: 2200 W -230 V
Halogén lámpa: 2000 W -230 V
LED lámpa: 200 W -230 V
Motor (egyfázisú): 1000 VA -230 V
Halogén izzó: 1050 VA -12 V
Halogén izzó: 500 VA -12 V
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC
|
Névleges áram
|
10 A
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
Késleltetési idő tartomány
|
1 mp...24 óra
|
Vezérlő típusa
|
Távirányítás kiegészítő nyomógombbal
Helyi vezérlés
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
Vezeték nélküli interfész Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW -< 50 m
|
Helyi jelzés
|
1 LED
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
1.5...25 mm² csavaros bekötés
1.5...25 mm²
|
Magasság
|
73 mm
|
Mélység
|
45 mm
|
Szélesség
|
73 mm
|
Szoftver neve
|
Wiser alkalmazás
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
5…35 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-10…50 °C
|
IP védettségi fok
|
IP21
|
Terméktanúsítványok
|
CE
EAC
|
Irányelvek
|
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
|
Szabványok
|
EN 60669-2-5
EN 60730-2-7
EN 300-328
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
1.csomag hossza
|
10,000 cm
|
1. csomag súlya
|
201,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,594 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
576
|
3.csomag magassága
|
90,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
133,504 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|