Schneider-Electric
 
SDD214102 picture- scope
SDD214102
ÚJ SEDNA Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10AX, IP44, antracit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Sedna
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsoló
Szállítási űrlap Mechanizmus rögzítőkerettel
Készülék alkalmazás Control switch
Billentyűk száma 1
Funkció Kétpólusú kapcsoló
Névleges áram 10 AX
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50 Hz
Színárnyalat Antracit (RAL 7021)
Kiegészítő jellemzők
Technológia típusa Elektromechanikus
Készülék felszerelése Süllyesztett
Működtetőszerkezet Billentyű
Terhelés típusa 1 lámpa, ballaszt: integrált előtét (100 W)
Felületkezelés Matt
Anyag Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Csatlakozók fajtája Rugós bekötés
Felületkezelési mód Festett
Teljesítménytartomány 2300 W
Kábel keresztmetszete 1,5…2,5 mm²
Huzalszerkezet Merev
Sodrott
Rugalmas
Vezetékhosszúság 13 mm
IK védettségi fok IK03
Rögzítési mód Karmok, a karmok tartománya: 51…70 mm
Csavarok, a karmok tartománya:
Magasság 73 mm
Szélesség 73 mm
Mélység 38 mm
A vizuális rész mélysége 24 mm
Nettó súly 0,068 kg
Célzott csatorna Profi
DIY
Környezet
IP védettségi fok IP44
Megfelelőségi jel CE
Terméktanúsítványok EAC
Szabványok IEC 60669-1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,000 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 77,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 848,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 10,840 kg
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
Sustainable packaging Yes