|
|
|
SDD311802
SEDNA DESIGN Kettes keret, univerzális, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Termék vagy komponens típusa
|
Takaró keret
|
Szín
|
Fehér
|
Színkód
|
RAL 9003
|
Kiegészítő jellemzők
Sorolhatóság
|
2-es sorolás
|
Material of visible parts
|
Hőre lágyuló gumi
|
Felületkidolgozás
|
Fényes
|
Kábelezés szerelése
|
Falon kívüli
|
Magasság
|
156 mm
|
Szélesség
|
85 mm
|
Mélység
|
10 mm
|
Súly
|
0,017 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
15,5 cm
|
Package 1 Weight
|
20,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
9,5 cm
|
Package 2 Width
|
18,5 cm
|
Package 2 Length
|
27,5 cm
|
Package 2 Weight
|
590,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
300
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
40,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
7,719 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|