|
|
|
SDD311804
SEDNA DESIGN Négyes keret, univerzális, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Termék vagy komponens típusa
|
Takaró keret
|
Szín
|
Fehér
|
Színkód
|
RAL 9003
|
Kiegészítő jellemzők
Sorolhatóság
|
4-es sorolás
|
Material of visible parts
|
Hőre lágyuló gumi
|
Felületkidolgozás
|
Fényes
|
Kábelezés szerelése
|
Falon kívüli
|
Magasság
|
298 mm
|
Szélesség
|
85 mm
|
Mélység
|
10 mm
|
Súly
|
0,029 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,5 cm
|
Package 1 Width
|
8,6 cm
|
Package 1 Length
|
33 cm
|
Package 1 Weight
|
36 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
90
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,702 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
2160
|
Package 3 Height
|
105 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
100,848 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|