|
|
|
SDD311805
SEDNA DESIGN Ötös keret, univerzális, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Termék vagy komponens típusa
|
Takaró keret
|
Szín
|
Fehér
|
Színkód
|
RAL 9003
|
Kiegészítő jellemzők
Sorolhatóság
|
5-ös sorolás
|
Material of visible parts
|
Hőre lágyuló gumi
|
Felületkidolgozás
|
Fényes
|
Kábelezés szerelése
|
Falon kívüli
|
Magasság
|
370 mm
|
Szélesség
|
85 mm
|
Mélység
|
10 mm
|
Súly
|
0,037 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
45,0 g
|
1. csomag magassága
|
0,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
37,0 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
P12
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
2160
|
2. csomag súlya
|
120,432 kg
|
2. csomag magassága
|
105,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
120,0 cm
|
Csomagolási egység típusa 3.
|
S03
|
Egységek száma az 3. csomagban
|
90
|
3. csomag súlya
|
4,518 kg
|
3. csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hosszúsága
|
40,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|