|
|
|
SDD312802
SEDNA DESIGN Kettes keret, univerzális, bézs
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Termék vagy komponens típusa
|
Takaró keret
|
Szín
|
Fekete
|
Színkód
|
RAL 1014
|
Kiegészítő jellemzők
Sorolhatóság
|
2-es sorolás
|
Material of visible parts
|
Hőre lágyuló gumi
|
Felületkidolgozás
|
Fényes
|
Kábelezés szerelése
|
Falon kívüli
|
Magasság
|
156 mm
|
Szélesség
|
85 mm
|
Mélység
|
10 mm
|
Súly
|
0,017 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
20,0 g
|
1. csomag magassága
|
0,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,8 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
16,0 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
BB1
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
25
|
2. csomag súlya
|
586,0 g
|
2. csomag magassága
|
9,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,5 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
27,5 cm
|
Csomagolási egység típusa 3.
|
S04
|
Egységek száma az 3. csomagban
|
300
|
3. csomag súlya
|
7,676 kg
|
3. csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
3. csomag hosszúsága
|
60,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|