Schneider-Electric
 
SDD313221 picture- scope
SDD313221
ÚJ SEDNA 2x2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, csavaros bekötés, 16A, kerettel, alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Function Csatlakozóaljzat
Készülék felszerelése Süllyesztett
Delivery form Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
With cover frame
A csomagolás típusa Tasakos
Aljzatok pólusainak kiosztása 2 x 2P + F biztonsági zsaluval
Aljzat szabványának leírása Oldalsó földcsatlakozás
Aljzat szabványától eltérés Európai
Névleges áram 16 A -250 V AC
Színárnyalat Alumínium (RAL 7047)
Mennyiség készletenként 1 darab
Fő színárnyalat Alumínium
Kiegészítő jellemzők
Vezetékhosszúság 13 mm
Anyag PC (polycarbonate)
Szélesség 120 mm
Mélység 49 mm
Nettó súly 0,095 kg
Depth of visual part 24 mm
Rögzítési mód Csavarok vagy karmok, a karmok tartománya: 52…77 mm
52…69 mm
Magasság 85 mm
Felületkezelés Matt
Wire structure Merev
Rugalmas
Sodrott
Terminal capacity 2 vezeték(ek)1,5…2,5 mm²
Kind of terminals Csavaros bekötések
Teljesítménytartomány 3680 W
Aljzatszám 2
Névleges áram 16 A
IK védettségi fok IK03
Felületkezelési mód Festett
Hálózat típusa AC
Környezet
IP védettségi fok IP20
Terméktanúsítványok VDE
AENOR
EAC
Conformity mark CE
Szabványok IEC 60884-1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,500 cm
1. csomag szélessége 9,000 cm
1.csomag hossza 12,000 cm
1. csomag súlya 99,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 883,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 96
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 11,234 kg
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
Sustainable packaging Yes
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék