Schneider-Electric
 
SDD314802 picture- scope
SDD314802
SEDNA DESIGN Kettes keret, univerzális, antracit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Színárnyalat Antracit (RAL 7021)
Anyag Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Sorolás száma 2-es sorolás
Telepítési irány Horizontal/vertical
Felületkezelés Matt
Vezetékes eszköz felszerelése Falon kívüli
Magasság 156 mm
Szélesség 85 mm
Felületkezelési mód Festett
Mélység 10 mm
Nettó súly 0,017 kg
IK védettségi fok IK03
Terméktanúsítványok FIMKO
SEMKO
NEMKO
VDE
AENOR
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 9,000 cm
1.csomag hossza 16,500 cm
1. csomag súlya 20,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 300
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 8,016 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 3600
3.csomag magassága 104,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 103,764 kg