Schneider-Electric
 
SDD314804 picture- scope
SDD314804
SEDNA DESIGN Négyes keret, univerzális, antracit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Színárnyalat Antracit (RAL 7021)
Anyag Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Sorolás száma 4-es sorolás
Telepítési irány Horizontal/vertical
Felületkezelés Matt
Vezetékes eszköz felszerelése Falon kívüli
Magasság 298 mm
Szélesség 85 mm
Felületkezelési mód Festett
Mélység 10 mm
Nettó súly 0,029 kg
IK védettségi fok IK03
Terméktanúsítványok FIMKO
SEMKO
NEMKO
VDE
AENOR
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 9,000 cm
1.csomag hossza 16,500 cm
1. csomag súlya 36,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 90
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 3,712 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 2160
3.csomag magassága 103,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 101,088 kg