Schneider-Electric
 
SDD314805 picture- scope
SDD314805
SEDNA DESIGN Ötös keret, univerzális, antracit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Színárnyalat Antracit (RAL 7021)
Anyag Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Sorolás száma 5-ös sorolás
Telepítési irány Horizontal/vertical
Felületkezelés Matt
Vezetékes eszköz felszerelése Falon kívüli
Magasság 370 mm
Szélesség 85 mm
Felületkezelési mód Festett
Mélység 10 mm
Nettó súly 0,037 kg
IK védettségi fok IK03
Terméktanúsítványok FIMKO
SEMKO
NEMKO
VDE
AENOR
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,0 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1.csomag hossza 37,0 cm
1. csomag súlya 45,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 90
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 4,516 kg