|
|
|
SDD361802
SEDNA ELEMENTS Kettes keret, univerzális, kristályfekete
|
|
|
Fő
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Szín
|
Kristályfekete
|
Kiegészítő
Sorolás száma
|
2-es sorolás
|
Material of visible parts
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Felületképzés
|
Fényes
|
Szerelvény felszerelése
|
Falon kívüli
|
Magasság
|
156 mm
|
Szélesség
|
85 mm
|
Mélység
|
10 mm
|
Nettó súly
|
0,036 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
1.csomag hossza
|
15,5 cm
|
1. csomag súlya
|
41,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
9,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,5 cm
|
2. csomag hossza
|
27,5 cm
|
2. csomag súlya
|
1,109 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
300
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
3. csomag hossza
|
60,0 cm
|
3. csomag súlya
|
13,962 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|