Schneider-Electric
 
SDD380801 picture- scope
SDD380801
SEDNA ELEMENTS Egyes keret, nyír
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Színárnyalat Nyír
Anyag Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Sorolás száma 1-es sorolás
Telepítési irány Horizontal/vertical
Felületkezelés Matt
Vezetékes eszköz felszerelése Falon kívüli
Magasság 85 mm
Szélesség 85 mm
Felületkezelési mód Dekoratív bevonat
Mélység 10 mm
Nettó súly 0,022 kg
IK védettségi fok IK03
Terméktanúsítványok FIMKO
SEMKO
NEMKO
VDE
AENOR
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 9,000 cm
1.csomag hossza 9,000 cm
1. csomag súlya 25,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 817,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 360
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 10,457 kg