Schneider-Electric
 
SDN0100121 picture- scope
SDN0100121
SEDNA Egypólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10AX, fehér (101)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Sedna
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsoló
Szállítási űrlap Mechanizmus rögzítőkerettel
Készülék alkalmazás Vezérlés
Billentyűk száma 1
Funkció Egypólusú
Színárnyalat Fehér
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Karmok, a karmok tartománya: 51…70 mm
Csavarok
Teljesítménytartomány 2300 W
Felületkezelés Fényes
Csatlakozók fajtája Rugós bekötés
Huzalszerkezet Merev
Rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz 13 mm
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 37 mm
A vizuális rész mélysége 12 mm
Nettó súly 0,051775 kg
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Környezet
IP védettségi fok IP20
Megfelelőségi jel CE
Terméktanúsítványok GOST-R
Szabványok IEC 60669-1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,2 cm
1. csomag szélessége 7,1 cm
1.csomag hossza 7,1 cm
1. csomag súlya 54,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,5 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hossza 27,5 cm
2. csomag súlya 625,33 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hossza 60,0 cm
3. csomag súlya 8,156 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months