Schneider-Electric
 
SDN0200321 picture- scope
SDN0200321
SEDNA Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10AX, IP44, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Családnév Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Készülékalkalmazás Vezérlő áramkör
Termék vagy komponens típusa Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét
Funkció Kétpólusú
Szállítási űrlap Keret nélkül
Névleges áram 10 AX -250 V AC
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozók fajtája Rugós bekötés
Piaci szegmens Otthoni
Kiskereskedelmi
Tartozék / alkatrész típusa Köröm és csavar a mechanizmusokhoz
Teljesítmény tartomány 2300 W
Huzalszerkezet Merev
Rugalmas sodrott
Vezeték csupaszítási hossz 13 mm
Látható részek anyaga Hőre lágyuló gumi
Felületkidolgozás Fényes
Rögzítési mód Click-in, speciális fajlagos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás): 51…70 mm
Csavarok vagy karmok
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 37 mm
A vizuális rész mélysége 12 mm
Súly 0,062329 kg
Környezet
IP védettségi szint IP44
Megfelelőségi jel CE
Termék minősítések GS
Szabványok IEC 60669-2
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 65,75 g
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1. csomag hosszúsága 7,0 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 740,5 g
2. csomag magassága 9,5 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hosszúsága 27,5 cm
Csomagolási egység típusa 3. S04
Egységek száma az 3. csomagban 120
3. csomag súlya 9,544 kg
3. csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hosszúsága 60,0 cm
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months