Schneider-Electric
 
SDN0400147 picture- scope
SDN0400147
SEDNA Váltókapcsoló, rugós bekötés, 10AX, bézs (106)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Családnév Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Készülékalkalmazás Vezérlő áramkör
Termék vagy komponens típusa Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét
Funkció 1 pólus váltó
Szállítási űrlap Keret nélkül
Névleges áram 10 AX -250 V AC
Színkód RAL 9016
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozók fajtája Rugós bekötés
Piaci szegmens Otthoni
Kiskereskedelmi
Tartozék / alkatrész típusa Köröm és csavar a mechanizmusokhoz
Teljesítmény tartomány 2300 W
Huzalszerkezet Rugalmas sodrott
Merev
Vezeték csupaszítási hossz 13 mm
Látható részek anyaga Hőre lágyuló gumi
Felületkidolgozás Fényes
Rögzítési mód Click-in, speciális fajlagos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás): 51…70 mm
Csavarok vagy karmok
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 37 mm
A vizuális rész mélysége 12 mm
Súly 0,055042 kg
Környezet
IP védettségi szint IP20
Megfelelőségi jel CE
Termék minősítések GS
Szabványok IEC 60669-2
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 57,25 g
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1. csomag hosszúsága 7,0 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 657,0 g
2. csomag magassága 9,5 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hosszúsága 27,5 cm
Csomagolási egység típusa 3. S04
Egységek száma az 3. csomagban 120
3. csomag súlya 8,553 kg
3. csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hosszúsága 60,0 cm
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months