|
|
|
SDN0400170
SEDNA Váltókapcsoló, rugós bekötés, 10AX, grafit (106)
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 13, 2023
|
|
End of Standard Services DEC. 30, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Sedna
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsoló
|
Szállítási űrlap
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Funkció
|
Váltó
|
Színárnyalat
|
Grafit
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Csatlakozók fajtája
|
Rugós bekötés
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Köröm és csavar a mechanizmusokhoz
|
Teljesítménytartomány
|
2300 W
|
Huzalszerkezet
|
Merev
Rugalmas
|
Vezetékhosszúság
|
13 mm
|
Rögzítési mód
|
Karmok, a karmok tartománya: 51…70 mm
Csavarok
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
37 mm
|
A vizuális rész mélysége
|
12 mm
|
Nettó súly
|
0,055042 kg
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Megfelelőségi jel
|
CE
|
Terméktanúsítványok
|
GOST-R
|
Szabványok
|
IEC 60669-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
7,000 cm
|
1. csomag súlya
|
57,300 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
2. csomag hossza
|
27,500 cm
|
2. csomag súlya
|
657,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
8,577 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|