Schneider-Electric
 
SDN0900121 picture- scope
SDN0900121
SEDNA Egypólusú nyomó lámpajellel, rugós bekötés, 10A, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Családnév Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Termék vagy komponens típusa Nyomógomb működtető szerkezet
Funkció Egypólusú nyomó
Szállítási űrlap Keret nélkül
Névleges áram 10 A -250 V AC
Kiegészítő jellemzők
Jelölés Fény jel
Csatlakozók fajtája Rugós bekötés
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Otthoni
Teljesítmény tartomány 2300 W
Huzalszerkezet Rugalmas sodrott
Merev
Vezeték csupaszítási hossz 13 mm
Látható részek anyaga Hőre lágyuló gumi
Felületkidolgozás Fényes
Rögzítési mód Click-in, speciális fajlagos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás): 51…70 mm
Csavarok vagy karmok
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 37 mm
A vizuális rész mélysége 12 mm
Súly 0,07157 kg
Környezet
IP védettségi szint IP20
Megfelelőségi jel CE
Termék minősítések GS
Szabványok IEC 60669-2
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 7,0 cm
Package 1 Length 7,0 cm
Package 1 Weight 55,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,5 cm
Package 2 Width 18,5 cm
Package 2 Length 27,5 cm
Package 2 Weight 633,0 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 40,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 8,253 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months