|
|
|
SDN1300121
SEDNA Redőnynyomó, rugós bekötés, 10A, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Termék vagy komponens típusa
|
Nyomógomb működtető szerkezet
|
Function
|
Redőnyvezérlő
|
Delivery form
|
Keret nélkül
|
Színkód
|
RAL 9003
|
Jelölés
|
FEL-LE
|
Kind of terminals
|
Rugós bekötés
|
Kiegészítő jellemzők
Reteszelés típusa
|
Elektromos
|
Teljesítmény tartomány
|
2300 W
|
Névleges áram
|
10 AX -250 V AC
|
Terminal capacity
|
2 kábel 2,5 mm²
|
Wire structure
|
Merev
Rugalmas sodrott
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
13 mm
|
Material of visible parts
|
Hőre lágyuló gumi
|
Felületkidolgozás
|
Fényes
|
Rögzítési mód
|
Click-in, speciális fajlagos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás): 51…70 mm
Csavarok vagy karmok
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
37 mm
|
Depth of visual part
|
12 mm
|
Súly
|
0,061972 kg
|
Környezet
Conformity mark
|
CE
|
Termék minősítések
|
GS
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
7,0 cm
|
Package 1 Weight
|
64,19 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,5 cm
|
Package 2 Width
|
18,5 cm
|
Package 2 Length
|
27,5 cm
|
Package 2 Weight
|
718,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
40,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
9,265 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|